Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 13
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
3715 - WN VHM SCHAFTFRAESER
Bill of material
3715 10.000
J21
Identifizierende Bestellnummer
J22
Produktbezeichnung
VHM SIGNUM FRA-SH WN LANG RH 55 ZYL HA
J3
Firmenkennung
GG
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
VHM
J1
Normnummer
WN
J8
Bearbeitungsverfahren
FEC
A1
Schneidendurchmesser
mm
B2
Schneidenlänge, max.
mm
B3
Kraglänge
mm
B5
Gesamtlänge
mm
B71
Funktionslänge
mm
C4
Schaftlänge
mm
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
1
C2
Aufnahmegröße, maschinenseitig
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
mm
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h6
NSM
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-82
F1
Schneidrichtung
R
F21
Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig
F22
Anzahl wirksamer Schneiden, stirnseitig
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HC-K/P
H21
Kühlschmierstoffeintritt
0
H22
Kühlschmierstoffaustritt
0
H5
Beschichtung
SIGNUM-BESCHICHTET
E3
Rückspanwinkel
353 Grad
E2
Seitenspanwinkel
55 Grad
F3
Drallrichtung
R
F4
Drallwinkel
55 Grad
H4
Werkzeugausführung
H
D7
Masse (Gewicht)
kg
J7
Datenträger
0
BLD
Bildkennung
1
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399