6717 8.000
Gühring
Fräsen
HM Hochleistungs-Schaftfräser
Powered by
CAD모델 선택
{guehring/catalog_milling/catalog_high_performance_milling_cutters/catalog_6717.prj},{NB=6717 8.000},{J21=6717 8.000},{A1=8},{B2=20},{B3=39},{B5=75},{B71=75},{C4=36},{C12=1},{C2=80},{C3=8},{F21=10},{F22=10},{H21=0},{H22=0},{D7=0.046},{J7=0},{BLD=1},{ID12000=9067170080000},{ID12100=0},{B4=39.000},{C14=0},{C15=5},{C33=-0.009},{G2=0.150},{G3=45},{J23=VHM SCHAFTFRAESER},{J22=VHM CRISTALL FRA-SH CR100 10 SCHN,},{J3=GG},{H3=VHM},{J1=WN},{J8=FEC},{C11=ZYL},{C31=h6},{NSM=DIN4000-82},{F1=R},{H11=HF},{H5=OHNE},{F3=N},{H4=H},{J6=ZYL00800105},{J61=ZYL01F8000h$06},{DATE=2019-09-06},{ID10000=GG},{ID10001=GG},{ID10002=9067170080000.dxf},{ID10003=9067170080000.stp},{ID10004=9067170080000_prop.xml},{ID10005=A_9067170080000.xml},{ID11001=VHM},{ID11002=CRISTALL F},{ID12001=VHM SCHAFTFRAESER}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
6717 - WN VHM SCHAFTFRAESER
Bill of material
6717 8.000
J21
Identifizierende Bestellnummer
6717 8.000
6717 8.000
J23
Produktbeschreibung
VHM SCHAFTFRAESER
J22
Produktbezeichnung
VHM CRISTALL FRA-SH CR100 10 SCHN,
VHM CRISTALL FRA-SH CR100 10 SCHN,
J3
Firmenkennung
GG
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
VHM
J1
Normnummer
WN
J8
Bearbeitungsverfahren
FEC
A1
Schneidendurchmesser
8
8
mm
B2
Schneidenlänge, max.
20
20
mm
B3
Kraglänge
39
39
mm
B5
Gesamtlänge
75
75
mm
B71
Funktionslänge
75
75
mm
C4
Schaftlänge
36
36
mm
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
1
C2
Aufnahmegröße, maschinenseitig
80
80
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
8
8
mm
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h6
NSM
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-82
F1
Schneidrichtung
R
F21
Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig
10
10
F22
Anzahl wirksamer Schneiden, stirnseitig
10
10
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HF
H21
Kühlschmierstoffeintritt
0
H22
Kühlschmierstoffaustritt
0
H5
Beschichtung
OHNE
F3
Drallrichtung
N
H4
Werkzeugausführung
H
D7
Masse (Gewicht)
0.046
0.046
kg
J7
Datenträger
0
BLD
Bildkennung
1
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ZYL00800105
ZYL00800105
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ZYL01F8000h$06
ZYL01F8000h$06
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청