Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 4
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
6959 - WN VHM RATIOFRAESER
Bill of material
6959 16.000
J21
Identifizierende Bestellnummer
J23
Produktbeschreibung
VHM RATIOFRAESER
J22
Produktbezeichnung
VHM SUPER A FRA-SH 4S RF100 WN 48° HB
J3
Firmenkennung
GG
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
VHM
J1
Normnummer
WN
J11
Formbuchstabe Normnummer
B
J8
Bearbeitungsverfahren
FEC
A1
Schneidendurchmesser
mm
B2
Schneidenlänge, max.
mm
B3
Kraglänge
mm
B5
Gesamtlänge
mm
B71
Funktionslänge
mm
C4
Schaftlänge
mm
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
10
C2
Aufnahmegröße, maschinenseitig
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
mm
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h6
NSM
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-82
F1
Schneidrichtung
R
F21
Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig
4
F22
Anzahl wirksamer Schneiden, stirnseitig
4
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HC-K/P
H21
Kühlschmierstoffeintritt
0
H22
Kühlschmierstoffaustritt
0
H5
Beschichtung
SUPER A-BESCHICHTET
E2
Seitenspanwinkel
48 Grad
F3
Drallrichtung
R
F4
Drallwinkel
48 Grad
H4
Werkzeugausführung
H
D7
Masse (Gewicht)
kg
J7
Datenträger
0
BLD
Bildkennung
1
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
    Gühring
    3711 - WN "FIRE" SC END MILL
    Gühring
    6766 - WN SC RATIO END MILL
    Gühring
    6716 - DIN6527L~ VHM PILOTFRAESER
    Gühring
    5574 - WN 3143 "FIRE" SC END MILL
    Gühring
    5532 - DIN 6527L "FIRE" SC END MILL
    Gühring
    3670 - DIN 844K FIRE-SCHAFTFRAESER
    Gühring
    6760 - WN SC RATIO END MILL
    Gühring
    3676 - WN "FIRE" SC END MILL
    Gühring
    5556 - WN "FIRE" SC END MILL
    Gühring
    3713 - WN "FIRE" SC END MILL
    Gühring
    3678 - WN "FIRE" SC END MILL
    Gühring
    3342 - DIN 844L END MILL
    Gühring
    6763 - WN SC RATIO END MILL
    Gühring
    3680 - WN "FIRE" SC END MILL
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей