3084 7.940
Gühring
Fräsen
HM und HSS Universalfräser
Powered by
CAD모델 선택
{guehring/catalog_milling/catalog_universal_milling_cutters/catalog_3084.prj},{NB=3084 7.940},{J21=3084 7.940},{A1=7.938},{B2=22.200},{B3=32},{B5=63.500},{B71=63.500},{C4=36.300},{C12=1},{C2=312},{C3=7.938},{F21=6},{F22=6},{H21=0},{H22=0},{E2=45},{F4=45},{D7=0.017},{J7=0},{BLD=1},{ID12000=9030840079400},{ID12100=0},{B4=27.200},{C14=2},{C15=5},{C33=-0.009},{F27=2},{F5=25.000},{G2=0.100},{G3=45},{A3=MIN},{J23=VHM SCHAFTFRAESER},{J22=VHM SIGNUM FRA-SH NH 45° 6S 5/16\"},{J3=GG},{H3=VHM},{J1=WN USA},{J8=FEC},{C11=ZYL},{C31=h6},{NSM=DIN4000-82},{F1=R},{H11=HC-K/P},{H5=SIGNUM-BESCHICHTET},{F3=R},{H4=H},{J6=ZYL03120125},{J61=ZYL01R3126h$06},{DATE=2020-11-26},{ID10000=GG},{ID10001=GG},{ID10002=9030840079400.dxf},{ID10003=9030840079400.stp},{ID10004=9030840079400_prop.xml}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
3084 - WN USA VHM SCHAFTFRAESER
Bill of material
3084 7.940
J21
Identifizierende Bestellnummer
3084 7.940
3084 7.940
J23
Produktbeschreibung
VHM SCHAFTFRAESER
J22
Produktbezeichnung
VHM SIGNUM FRA-SH NH 45° 6S 5/16"
VHM SIGNUM FRA-SH NH 45° 6S 5/16"
J3
Firmenkennung
GG
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
VHM
J1
Normnummer
WN USA
J8
Bearbeitungsverfahren
FEC
A1
Schneidendurchmesser
7.938
7.938
mm
B2
Schneidenlänge, max.
22.200
22.200
mm
B3
Kraglänge
32
32
mm
B5
Gesamtlänge
63.500
63.500
mm
B71
Funktionslänge
63.500
63.500
mm
C4
Schaftlänge
36.300
36.300
mm
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
1
C2
Aufnahmegröße, maschinenseitig
312
312
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
7.938
7.938
mm
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h6
NSM
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-82
F1
Schneidrichtung
R
F21
Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig
6
6
F22
Anzahl wirksamer Schneiden, stirnseitig
6
6
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HC-K/P
H21
Kühlschmierstoffeintritt
0
H22
Kühlschmierstoffaustritt
0
H5
Beschichtung
SIGNUM-BESCHICHTET
E2
Seitenspanwinkel
45
Grad
F3
Drallrichtung
R
F4
Drallwinkel
45
Grad
H4
Werkzeugausführung
H
D7
Masse (Gewicht)
0.017
0.017
kg
J7
Datenträger
0
BLD
Bildkennung
1
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ZYL03120125
ZYL03120125
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ZYL01R3126h$06
ZYL01R3126h$06
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청