Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
3112 - DIN6527L VHM SCHAFTFRAESER
Bill of material
3112 16.010
J21
Identifizierende Bestellnummer
3112 16.010
J23
Produktbeschreibung
VHM SCHAFTFRAESER
J22
Produktbezeichnung
VHM FRA-SH MS DIN6527L-A M,ECKRD. N45°
J3
Firmenkennung
GG
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
VHM
J1
Normnummer
DIN6527L
J11
Formbuchstabe Normnummer
A
J8
Bearbeitungsverfahren
FEC
A1
Schneidendurchmesser
16 mm
B2
Schneidenlänge, max.
32 mm
B3
Kraglänge
44 mm
B5
Gesamtlänge
92 mm
B71
Funktionslänge
92 mm
A5
Halsdurchmesser
15.500 mm
C4
Schaftlänge
48 mm
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
1
C2
Aufnahmegröße, maschinenseitig
160
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
16 mm
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h6
NSM
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-82
F1
Schneidrichtung
R
F21
Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig
6
F22
Anzahl wirksamer Schneiden, stirnseitig
6
G1
Eckenradius
1 mm
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HF-K
H21
Kühlschmierstoffeintritt
0
H22
Kühlschmierstoffaustritt
0
H5
Beschichtung
OHNE
E2
Seitenspanwinkel
45 Grad
F3
Drallrichtung
R
F4
Drallwinkel
45 Grad
H4
Werkzeugausführung
H
D7
Masse (Gewicht)
0.228 kg
J7
Datenträger
0
BLD
Bildkennung
1
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ZYL01600105
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ZYL01G1600h$06
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型