6716 4.000
Gühring
Fräsen
HM und HSS Universalfräser
Powered by
CAD모델 선택
{guehring/catalog_milling/catalog_universal_milling_cutters/catalog_6716.prj},{NB=6716 4.000},{J21=6716 4.000},{A1=4.000},{B2=11.000},{B3=21},{B5=57},{B71=57},{C4=36},{C12=1},{C2=60},{C3=6},{F21=4},{F22=4},{H21=0},{H22=0},{E2=30},{F4=30},{D7=0.022},{J7=0},{BLD=1},{ID12000=9067160040000},{ID12100=0},{B4=15.900},{C14=0},{C15=5},{C33=-0.008},{F27=2},{F5=22.400},{G2=0.040},{G3=45},{J23=VHM PILOTFRÄSER},{J22=VHM FRA-SH PILOTFRA,4S.TIALN~DIN6527L HA},{J3=GG},{H3=VHM},{J1=DIN6527L~},{J11=A},{J8=FEC},{C11=ZYL},{C31=h6},{NSM=DIN4000-82},{F1=R},{H11=HC-K/P},{H5=SUPER A-BESCHICHTET},{F3=R},{H4=H},{J6=ZYL00600105},{J61=ZYL01F6000h$06},{DATE=2019-09-06},{ID10000=GG},{ID10001=GG},{ID10002=9067160040000.dxf},{ID10003=9067160040000.stp},{ID10004=9067160040000_prop.xml}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 23
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
6716 - DIN6527L~ VHM PILOTFRAESER
Bill of material
6716 4.000
J21
Identifizierende Bestellnummer
6716 4.000
6716 4.000
J23
Produktbeschreibung
VHM PILOTFRÄSER
J22
Produktbezeichnung
VHM FRA-SH PILOTFRA,4S.TIALN~DIN6527L HA
J3
Firmenkennung
GG
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
VHM
J1
Normnummer
DIN6527L~
J11
Formbuchstabe Normnummer
A
J8
Bearbeitungsverfahren
FEC
A1
Schneidendurchmesser
4.000
4.000
mm
B2
Schneidenlänge, max.
11.000
11.000
mm
B3
Kraglänge
21
21
mm
B5
Gesamtlänge
57
57
mm
B71
Funktionslänge
57
57
mm
C4
Schaftlänge
36
36
mm
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
1
C2
Aufnahmegröße, maschinenseitig
60
60
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
6
6
mm
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h6
NSM
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-82
F1
Schneidrichtung
R
F21
Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig
4
F22
Anzahl wirksamer Schneiden, stirnseitig
4
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HC-K/P
H21
Kühlschmierstoffeintritt
0
H22
Kühlschmierstoffaustritt
0
H5
Beschichtung
SUPER A-BESCHICHTET
E2
Seitenspanwinkel
30
Grad
F3
Drallrichtung
R
F4
Drallwinkel
30
Grad
H4
Werkzeugausführung
H
D7
Masse (Gewicht)
0.022
0.022
kg
J7
Datenträger
0
BLD
Bildkennung
1
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ZYL00600105
ZYL00600105
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ZYL01F6000h$06
ZYL01F6000h$06
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청