Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 59
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
1675 - WN MASCH-REIBAHLE HR500
Bill of material
1675 5.970
J21
Identifizierende Bestellnummer
J22
Produktbezeichnung
VHM TIALN-D MASCH-REI KZ-R HR500 +0,005
J3
Firmenkennung
GG
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
VHM
J1
Normnummer
WN
A11
Schneidendurchmesser min.
mm
B3
Kraglänge
mm
B4
Nutzlänge
mm
B5
Gesamtlänge
mm
B6
Schneidenlänge max.
mm
B71
Funktionslänge
mm
C4
Schaftlänge
mm
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
1
C2
Aufnahmegröße, maschinenseitig
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
mm
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h6
F1
Schneidrichtung
R
NSM
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-126
D1
Anzahl Schneiden
D2
Drallrichtung
N
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HC-K/P
H21
Kühlschmierstoffeintritt
1
H22
Kühlschmierstoffaustritt
1
H5
Beschichtung
NANO-A
D7
Masse (Gewicht)
kg
BLD
Bildkennung
1
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型