Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 91
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
1449 - WN HM MASCH.-REIBAHLE
Bill of material
1449 7.400
J21
Identifizierende Bestellnummer
J22
Produktbezeichnung
J3
Firmenkennung
GG
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
VHM
J1
Normnummer
WN
A11
Schneidendurchmesser min.
mm
A91
Zu erzeugende Bohrung, ISO-Toleranzklasse
H7
B3
Kraglänge
mm
B4
Nutzlänge
mm
B5
Gesamtlänge
mm
B6
Schneidenlänge max.
mm
B71
Funktionslänge
mm
C4
Schaftlänge
mm
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
1
C2
Aufnahmegröße, maschinenseitig
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
mm
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h6
F1
Schneidrichtung
R
NSM
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-126
D1
Anzahl Schneiden
6
D2
Drallrichtung
L
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HF-K
H21
Kühlschmierstoffeintritt
0
H22
Kühlschmierstoffaustritt
0
H5
Beschichtung
OHNE
D7
Masse (Gewicht)
kg
BLD
Bildkennung
1
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
    Gühring
    1685 - WN MACH-REAMER HR500
    Gühring
    723 - WN 10 SC NC-SPOTTING DRILL
    Gühring
    280 - WN 12 CENTER DRILL
    Gühring
    559 - WN 10 NC-SPOTTING DRILL
    Gühring
    5527 - WN CARB. MACHINE REAMER
    Gühring
    8511 - DIN 6537L TIALN-NANOA RATIOBO.
    Gühring
    1409 - DIN8093~ CARB. MACHINE REAMER
    Gühring
    6732 - WN SC RATIO END MILL
    Gühring
    6405 - WN A-KLEINSTBOHRER
    Gühring
    5514 - DIN 6537K NANOFIRE RATIO DRILL
    Gühring
    4460 - JIS-WN2 TAP
    Gühring
    2463 - DIN 6539 SC DRILL
    Gühring
    5580 - DIN 6537L TIALN-NANOA SL-RTBOH
    Gühring
    1427 - WN CARB. MACHINE REAMER
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés