Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 11
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
1683 - WN 1680 CERMET REIBAHLE
Bill of material
1683 28.000
J21
Identifizierende Bestellnummer
J22
Produktbezeichnung
CERMET MA,-REIBAHLE HR500 GD H7 HA
J3
Firmenkennung
GG
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
CERMETBE
J1
Normnummer
WN 1680
A11
Schneidendurchmesser min.
mm
A91
Zu erzeugende Bohrung, ISO-Toleranzklasse
H7
B3
Kraglänge
mm
B4
Nutzlänge
mm
B5
Gesamtlänge
mm
B6
Schneidenlänge max.
mm
B71
Funktionslänge
mm
C4
Schaftlänge
mm
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
1
C2
Aufnahmegröße, maschinenseitig
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
mm
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h6
F1
Schneidrichtung
R
NSM
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-126
D1
Anzahl Schneiden
D2
Drallrichtung
N
H21
Kühlschmierstoffeintritt
8
H22
Kühlschmierstoffaustritt
7
H5
Beschichtung
BRUENIERT
D7
Masse (Gewicht)
kg
BLD
Bildkennung
1
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig