403 1.800
Gühring
Reiben
Durchgangsloch
Powered by
CAD모델 선택
{guehring/catalog_reaming/catalog_reaming_throughhole/catalog_403.prj},{NB=403 1.800},{J21=403 1.800},{A11=1.800},{B3=22},{B4=22.000},{B5=46},{B6=10.000},{B71=46},{C4=24.000},{C12=1},{C2=18},{C3=1.800},{D1=2},{H21=0},{H22=0},{D7=0.001},{BLD=1},{ID12000=9004030018000},{ID12100=0},{C14=0},{C15=5},{C33=-0.025},{D3=45},{D8=1},{D9=0},{E6=30},{G2=2},{J7=0},{B8=MIN},{J22=HSS-E MA,-REIBAHLE DIN 212-1 C H7},{J3=GG},{H3=HSS-E},{J1=DIN 212-1},{A91=H7},{C11=ZYL},{C31=h9},{F1=R},{NSM=DIN4000-126},{D2=L},{H11=HSS-E},{H5=OHNE},{J6=ZYL00180105},{DATE=2018-08-14},{ID10000=GÜHRING KG},{ID10001=GG},{ID10002=9004030018000.dxf},{ID10003=9004030018000.stp},{ID10004=9004030018000_prop.xml},{ID10005=A_9004030018000.xml},{ID11001=HSS-E},{ID11002=BLANK},{ID12001=SCHAEL-REIBAHLE}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 13
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
403 - DIN 212-1 SCHAEL-REIBAHLE
Bill of material
403 1.800
J21
Identifizierende Bestellnummer
403 1.800
403 1.800
J22
Produktbezeichnung
HSS-E MA,-REIBAHLE DIN 212-1 C H7
J3
Firmenkennung
GG
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
HSS-E
J1
Normnummer
DIN 212-1
A11
Schneidendurchmesser min.
1.800
1.800
mm
A91
Zu erzeugende Bohrung, ISO-Toleranzklasse
H7
B3
Kraglänge
22
22
mm
B4
Nutzlänge
22.000
22.000
mm
B5
Gesamtlänge
46
46
mm
B6
Schneidenlänge max.
10.000
10.000
mm
B71
Funktionslänge
46
46
mm
C4
Schaftlänge
24.000
24.000
mm
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
1
C2
Aufnahmegröße, maschinenseitig
18
18
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
1.800
1.800
mm
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h9
F1
Schneidrichtung
R
NSM
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-126
D1
Anzahl Schneiden
2
2
D2
Drallrichtung
L
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HSS-E
H21
Kühlschmierstoffeintritt
0
H22
Kühlschmierstoffaustritt
0
H5
Beschichtung
OHNE
D7
Masse (Gewicht)
0.001
0.001
kg
BLD
Bildkennung
1
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ZYL00180105
ZYL00180105
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청