Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 12
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
2850 - DIN 371 GEWINDEBOHRER
Bill of material
2850 3.500
J21
Identifizierende Bestellnummer
J23
Produktbeschreibung
J22
Produktbezeichnung
J3
Firmenkennung
GG
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
HSS-E
J1
Normnummer
A1
Gewindeart
M
A21
Gewindenenndurchmesser metrisch
mm
A3
Gewindesteigung
mm
A5
Gewindetoleranzklasse
ISO2/6H
A8
Schlüsselweite
mm
B1
Gewindeschneidteillänge
mm
B2
Nutzlänge
mm
B3
Gesamtlänge
mm
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
21
NSM
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-80
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
mm
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h9
D2
Drallrichtung
R
D7
Masse (Gewicht)
kg
F1
Schneidrichtung
R
G3
Anschnittform
C
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HSS-E
H22
Kühlschmierstoffaustritt
0
H5
Beschichtung
DAMPF ANGELASSEN
BLD
Bildkennung
2
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399