1002 5.000
Gühring
Gewinden
Durchgangsloch
Powered by
CAD모델 선택
{guehring/catalog_threading/catalog_throughhole/catalog_1002.prj},{NB=1002 5.000},{J21=1002 5.000},{A21=5},{A3=0.800},{A8=4.900},{B1=14},{B2=25},{B3=70},{C12=21},{C3=6.000},{D7=0.014},{H22=0},{BLD=2},{ID12000=9010020050000},{ID12100=0},{A6=4.000},{B4=3.200},{B8=21},{C14=0},{C15=5},{C2=60},{C33=-0.030},{C4=37.900},{D1=3},{G21=1},{H21=0},{J7=0},{E1=MIN},{J23=S GEWINDEBOHRER},{J22=PM HSS-E S - MA-GBO M 5 DIN 371 VA-B},{J3=GG},{H3=PM HSS-E},{J1=DIN 371},{A1=M},{A5=ISO2/6H},{C11=ZYL},{NSM=DIN4000-80},{C31=h9},{D2=N},{F1=R},{G3=B},{H11=HSS-E-PM},{H5=TIN},{J6=ZYL00602105},{J61=ZYL21F6000h$09},{DATE=2018-10-17},{ID10000=GÜHRING KG},{ID10001=GG},{ID10002=9010020050000.dxf},{ID10003=9010020050000.stp},{ID10004=9010020050000_prop.xml},{ID10005=A_9010020050000.xml}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
1002 - DIN 371 S GEWINDEBOHRER
Bill of material
1002 5.000
J21
Identifizierende Bestellnummer
1002 5.000
1002 5.000
J23
Produktbeschreibung
S GEWINDEBOHRER
J22
Produktbezeichnung
PM HSS-E S - MA-GBO M 5 DIN 371 VA-B
PM HSS-E S - MA-GBO M 5 DIN 371 VA-B
J3
Firmenkennung
GG
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
PM HSS-E
J1
Normnummer
DIN 371
A1
Gewindeart
M
A21
Gewindenenndurchmesser metrisch
5
5
mm
A3
Gewindesteigung
0.800
0.800
mm
A5
Gewindetoleranzklasse
ISO2/6H
A8
Schlüsselweite
4.900
4.900
mm
B1
Gewindeschneidteillänge
14
14
mm
B2
Nutzlänge
25
25
mm
B3
Gesamtlänge
70
70
mm
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
21
NSM
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-80
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
6.000
6.000
mm
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h9
D2
Drallrichtung
N
D7
Masse (Gewicht)
0.014
0.014
kg
F1
Schneidrichtung
R
G3
Anschnittform
B
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HSS-E-PM
H22
Kühlschmierstoffaustritt
0
H5
Beschichtung
TIN
BLD
Bildkennung
2
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ZYL00602105
ZYL00602105
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ZYL21F6000h$09
ZYL21F6000h$09
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
3196 - DIN6527L SC END MILL
Gühring
05.04.2024
1287 - DIN 371 TICN TAP
Gühring
05.04.2024
1870 - DIN371 TAP
Gühring
05.04.2024
2916 - DIN371 "FIRE" TAP
Gühring
05.04.2024
3045 - WN "FIRE" SC END MILL
Gühring
11.02.2021
4218 - DIN371 TAP
Gühring
05.04.2024
1010 - DIN 40435 TIN TAP
Gühring
05.04.2024
1063 - DIN 371~ C GEWINDEBOHRER
Gühring
05.04.2024
1059 - DIN371~ TICN TAP
Gühring
05.04.2024
2710 - DIN 371 TIN TAP
Gühring
05.04.2024
4640 - DIN 371 TAP
Gühring
05.04.2024
1285 - DIN 371 TIN TAP
Gühring
05.04.2024
2917 - DIN371 TAP
Gühring
05.04.2024
2889 - DIN 371~ TAP
Gühring
05.04.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청