2877 14.000
Gühring
Gewinden
Durchgangsloch
Powered by
CAD모델 선택
{guehring/catalog_threading/catalog_throughhole/catalog_2877.prj},{NB=2877 14.000},{J21=2877 14.000},{A21=14},{A3=2.000},{A8=9.000},{B1=26},{B2=53},{B3=110},{C12=21},{C3=11.000},{D7=0.074},{H22=0},{BLD=1},{ID12000=9028770140000},{ID12100=0},{A6=11.840},{B4=8.000},{B8=49},{C14=0},{C15=5},{C2=110},{C33=-0.043},{C4=56.900},{D1=4},{G21=1},{H21=0},{J7=0},{E1=MIN},{J23=GEWINDEBOHRER},{J22=HSS-E MASCH,-GBO M14 DIN 376RN},{J3=GG},{H3=HSS-E},{J1=DIN376},{A1=M},{A5=ISO2/6H},{C11=ZYL},{NSM=DIN4000-80},{C31=h9},{D2=N},{F1=R},{G3=B},{H11=HSS-E},{H5=DAMPF ANGELASSEN},{J6=ZYL01102105h$09},{J61=ZYL21G1100h$09},{DATE=2019-04-16},{ID10000=GÜHRING KG},{ID10001=GG},{ID10002=9028770140000.dxf},{ID10003=9028770140000.stp},{ID10004=9028770140000_prop.xml}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 16
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
2877 - DIN376 GEWINDEBOHRER
Bill of material
2877 14.000
J21
Identifizierende Bestellnummer
2877 14.000
2877 14.000
J23
Produktbeschreibung
GEWINDEBOHRER
J22
Produktbezeichnung
HSS-E MASCH,-GBO M14 DIN 376RN
HSS-E MASCH,-GBO M14 DIN 376RN
J3
Firmenkennung
GG
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
HSS-E
J1
Normnummer
DIN376
DIN376
A1
Gewindeart
M
A21
Gewindenenndurchmesser metrisch
14
14
mm
A3
Gewindesteigung
2.000
2.000
mm
A5
Gewindetoleranzklasse
ISO2/6H
A8
Schlüsselweite
9.000
9.000
mm
B1
Gewindeschneidteillänge
26
26
mm
B2
Nutzlänge
53
53
mm
B3
Gesamtlänge
110
110
mm
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
21
NSM
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-80
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
11.000
11.000
mm
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h9
D2
Drallrichtung
N
D7
Masse (Gewicht)
0.074
0.074
kg
F1
Schneidrichtung
R
G3
Anschnittform
B
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HSS-E
H22
Kühlschmierstoffaustritt
0
H5
Beschichtung
DAMPF ANGELASSEN
BLD
Bildkennung
1
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ZYL01102105h$09
ZYL01102105h$09
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ZYL21G1100h$09
ZYL21G1100h$09
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
2870 - DIN376 TAP
Gühring
05.04.2024
5737 - DIN 371 TIN TAP
Gühring
05.04.2024
4218 - DIN371 TAP
Gühring
05.04.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청