2993 12.005
Gühring
Gewinden
Durchgangsloch
Powered by
CAD모델 선택
{guehring/catalog_threading/catalog_throughhole/catalog_2993.prj},{NB=2993 12.005},{J21=2993 12.005},{A21=12},{A3=1.000},{A8=7.000},{B1=20},{B2=40},{B3=100},{C12=21},{C3=9},{D7=0.047},{H22=0},{BLD=1},{ID12000=9029930120050},{ID12100=0},{A6=10.920},{B4=4},{B8=36},{C14=0},{C15=5},{C2=90},{C33=-0.036},{C4=59.900},{D1=4},{E1=120},{G21=1},{H21=0},{J7=0},{J23=S GEWINDEBOHRER},{J22=HSS-E S-MA-GBO M12X1,0 DIN374RN B 6G},{J3=GG},{H3=HSS-E},{J1=DIN374},{A1=MF},{A5=ISO3/6G},{C11=ZYL},{NSM=DIN4000-80},{C31=h9},{D2=N},{F1=R},{G3=B},{H11=HSS-E},{H5=TIN},{J6=ZYL00902105h$09},{J61=ZYL21F9000h$09},{DATE=2019-06-26},{ID10000=GÜHRING KG},{ID10001=GG},{ID10002=9029930120050.dxf},{ID10003=9029930120050.stp},{ID10004=9029930120050_prop.xml},{ID10005=A_9029930120050.xml}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
2993 - DIN374 S GEWINDEBOHRER
Bill of material
2993 12.005
J21
Identifizierende Bestellnummer
2993 12.005
2993 12.005
J23
Produktbeschreibung
S GEWINDEBOHRER
J22
Produktbezeichnung
HSS-E S-MA-GBO M12X1,0 DIN374RN B 6G
HSS-E S-MA-GBO M12X1,0 DIN374RN B 6G
J3
Firmenkennung
GG
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
HSS-E
J1
Normnummer
DIN374
A1
Gewindeart
MF
A21
Gewindenenndurchmesser metrisch
12
12
mm
A3
Gewindesteigung
1.000
1.000
mm
A5
Gewindetoleranzklasse
ISO3/6G
A8
Schlüsselweite
7.000
7.000
mm
B1
Gewindeschneidteillänge
20
20
mm
B2
Nutzlänge
40
40
mm
B3
Gesamtlänge
100
100
mm
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
21
NSM
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-80
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
9
9
mm
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h9
D2
Drallrichtung
N
D7
Masse (Gewicht)
0.047
0.047
kg
F1
Schneidrichtung
R
G3
Anschnittform
B
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HSS-E
H22
Kühlschmierstoffaustritt
0
H5
Beschichtung
TIN
BLD
Bildkennung
1
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ZYL00902105h$09
ZYL00902105h$09
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ZYL21F9000h$09
ZYL21F9000h$09
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Rekord 2B-STEEL-M-TIN
EMUGE-FRANKEN
23.11.2017
Rekord 1B-AL-GLT-8
EMUGE-FRANKEN
23.11.2017
1873 - DIN 374 TAP
Gühring
05.04.2024
Rekord 1B-AL
EMUGE-FRANKEN
23.11.2017
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청