4648 10.000
Gühring
Gewinden
Durchgangsloch
Powered by
CAD모델 선택
{guehring/catalog_threading/catalog_throughhole/catalog_4648.prj},{NB=4648 10.000},{J21=4648 10.000},{A21=10},{A3=1.500},{A8=8.000},{B1=20},{B2=39},{B3=100},{C12=21},{C3=10},{D7=0.045},{H22=2},{BLD=2},{ID12000=9046480100000},{ID12100=0},{A6=8.380},{B4=6.000},{B8=35},{C14=1},{C15=5},{C2=100},{C33=-0.009},{C4=42},{D1=3},{G21=1},{H21=1},{J7=0},{J23=GEWINDEBOHRER KI},{J22=PM HSSE SIRIUS KR-GBO DIN371 M10 h6 VA-B},{J3=GG},{H3=PM HSS-E},{J1=DIN 371},{A1=M},{A5=6HX},{C11=ZYL},{NSM=DIN4000-80},{C31=h6},{D2=N},{F1=R},{G3=B},{H11=HSS-E-PM},{H5=NANO-A},{J6=ZYL01002115},{J61=ZYL21G1000h$06},{DATE=2018-09-18},{ID10000=GÜHRING KG},{ID10001=GG},{ID10002=9046480100000.dxf},{ID10003=9046480100000.stp},{ID10004=9046480100000_prop.xml},{ID10005=A_9046480100000.xml}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
4648 - DIN371 GEWINDEBOHRER KI
Bill of material
4648 10.000
J21
Identifizierende Bestellnummer
4648 10.000
4648 10.000
J23
Produktbeschreibung
GEWINDEBOHRER KI
J22
Produktbezeichnung
PM HSSE SIRIUS KR-GBO DIN371 M10 h6 VA-B
PM HSSE SIRIUS KR-GBO DIN371 M10 h6 VA-B
J3
Firmenkennung
GG
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
PM HSS-E
J1
Normnummer
DIN 371
DIN 371
A1
Gewindeart
M
A21
Gewindenenndurchmesser metrisch
10
10
mm
A3
Gewindesteigung
1.500
1.500
mm
A5
Gewindetoleranzklasse
6HX
A8
Schlüsselweite
8.000
8.000
mm
B1
Gewindeschneidteillänge
20
20
mm
B2
Nutzlänge
39
39
mm
B3
Gesamtlänge
100
100
mm
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
21
NSM
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-80
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
10
10
mm
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h6
D2
Drallrichtung
N
D7
Masse (Gewicht)
0.045
0.045
kg
F1
Schneidrichtung
R
G3
Anschnittform
B
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HSS-E-PM
H22
Kühlschmierstoffaustritt
2
H5
Beschichtung
NANO-A
BLD
Bildkennung
2
2
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ZYL01002115
ZYL01002115
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ZYL21G1000h$06
ZYL21G1000h$06
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청