Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 49
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
827 - DIN374 GEWINDEBOHRER
Bill of material
827 16.005
J21
Identifizierende Bestellnummer
J23
Produktbeschreibung
GEWINDEBOHRER
J22
Produktbezeichnung
J3
Firmenkennung
GG
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
HSS-E
J1
Normnummer
A1
Gewindeart
MF
A21
Gewindenenndurchmesser metrisch
mm
A3
Gewindesteigung
mm
A5
Gewindetoleranzklasse
ISO2/6H
A8
Schlüsselweite
mm
B1
Gewindeschneidteillänge
mm
B2
Nutzlänge
mm
B3
Gesamtlänge
mm
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
21
NSM
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-80
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
mm
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h9
D2
Drallrichtung
N
D7
Masse (Gewicht)
kg
F1
Schneidrichtung
R
G3
Anschnittform
B
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HSS-E
H22
Kühlschmierstoffaustritt
0
H5
Beschichtung
OHNE
BLD
Bildkennung
1
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
你可能还想看
    Gühring
    888 - WN 888 TAP
    Gühring
    652 - DIN 338 TIN DRILL
    Gühring
    2879 - DIN 374 TAP
    Gühring
    4489 - DIN 374~ C GEWINDEFORMER
    Gühring
    794 - DIN 371 TAP
    Gühring
    796 - DIN 371 TAP
    MÄDLER
    DIN103-TR-2GG-C15-RF - Metric ISO-Trapezoidal-Thread Spindles DIN 103, Steel C15 and Stainless Steel, Double-Thread, Right Hand
    Gühring
    4484 - DIN 374~ TICN FORMING TAP IC
    WMBerg
    PD1M - Knurled Thumb Nuts - 3mm to 6mm Head Diameter - Stainless Steel DIN 1.4305
    MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
    Modèle Q21-PA6 - Jet creux PA6 - Polyamide extrudé
    Gühring
    1090 - DIN 374 TICN TAP
    Gühring
    830 - DIN 374 TAP
    Gühring
    1007 - DIN 374 TICN TAP IC
    Gühring
    2888 - DIN374 TAP
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型