1016 1.700
Gühring
Gewinden
Durchgangs-, Sackloch
Powered by
CAD모델 선택
{guehring/catalog_threading/catalog_throughhole_blindhole/catalog_1016.prj},{NB=1016 1.700},{J21=1016 1.700},{A21=1.700},{A3=0.350},{A8=2.500},{B1=8.000},{B2=8.000},{B3=36},{C12=21},{C3=3.000},{D7=0.003},{H22=0},{BLD=4},{ID12000=9010160017000},{ID12100=0},{B4=0.700},{C14=0},{C15=5},{C2=30},{C33=-0.025},{C4=27.300},{G21=4},{H21=0},{J7=0},{E1=MIN},{J23=GEWINDEFORMER},{J22=HSS-E BLANK GFO M 1,7 JIS B 4430 FORM C},{J3=GG},{H3=},{J1=JISB4430},{A1=M},{A5=RH4},{C11=ZYL},{NSM=DIN4000-80},{C31=h9},{D2=N},{F1=R},{G3=C},{H11=},{H5=OHNE},{J6=ZYL00302105h$09},{J61=ZYL21F3000h$09},{DATE=2019-05-10},{ID10000=GÜHRING KG},{ID10001=GG},{ID10002=9010160017000.dxf},{ID10003=9010160017000.stp},{ID10004=9010160017000_prop.xml},{ID10005=A_9010160017000.xml},{ID11002=BLANK}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 11
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
1016 - JISB4430~ GEWINDEFORMER
Bill of material
1016 1.700
J21
Identifizierende Bestellnummer
1016 1.700
1016 1.700
J23
Produktbeschreibung
GEWINDEFORMER
J22
Produktbezeichnung
HSS-E BLANK GFO M 1,7 JIS B 4430 FORM C
HSS-E BLANK GFO M 1,7 JIS B 4430 FORM C
J3
Firmenkennung
GG
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
J1
Normnummer
JISB4430
JISB4430
A1
Gewindeart
M
A21
Gewindenenndurchmesser metrisch
1.700
1.700
mm
A3
Gewindesteigung
0.350
0.350
mm
A5
Gewindetoleranzklasse
RH4
RH4
A8
Schlüsselweite
2.500
2.500
mm
B1
Gewindeschneidteillänge
8.000
8.000
mm
B2
Nutzlänge
8.000
8.000
mm
B3
Gesamtlänge
36
36
mm
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
NSM
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-80
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
21
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
3.000
3.000
mm
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h9
D2
Drallrichtung
N
D7
Masse (Gewicht)
0.003
0.003
kg
F1
Schneidrichtung
R
G3
Anschnittform
C
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
H22
Kühlschmierstoffaustritt
0
H5
Beschichtung
OHNE
BLD
Bildkennung
4
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ZYL00302105h$09
ZYL00302105h$09
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ZYL21F3000h$09
ZYL21F3000h$09
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청