1201 6.000
Gühring
Gewinden
Durchgangs-, Sackloch
Powered by
CAD모델 선택
{guehring/catalog_threading/catalog_throughhole_blindhole/catalog_1201.prj},{NB=1201 6.000},{J21=1201 6.000},{A21=6},{A3=1.000},{A8=4.900},{B1=16},{B2=30},{B3=80},{C12=21},{C3=6.000},{D7=0.017},{H22=0},{BLD=2},{ID12000=9012010060000},{ID12100=0},{A6=4.950},{B4=3.000},{B8=MIN},{C14=0},{C15=5},{C2=60},{C33=-0.030},{C4=46.100},{D1=4},{G21=1},{H21=0},{J7=0},{J23=C GEWINDEBOHRER},{J22=PM HSS-E TICN-GBO GG DIN 371 HD M 6},{J3=GG},{H3=PM HSS-E},{J1=DIN 371},{A1=M},{A5=6HX},{C11=ZYL},{NSM=DIN4000-80},{C31=h9},{D2=N},{F1=R},{G3=D},{H11=HSS-E-PM},{H5=TICN},{J6=ZYL00602105},{J61=ZYL21F6000h$09},{DATE=2018-03-23},{ID10000=GÜHRING KG},{ID10001=GG},{ID10002=9012010060000.dxf},{ID10003=9012010060000.stp},{ID10004=9012010060000_prop.xml},{ID10005=A_9012010060000.xml}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
1201 - DIN 371 C GEWINDEBOHRER
Bill of material
1201 6.000
J21
Identifizierende Bestellnummer
1201 6.000
1201 6.000
J23
Produktbeschreibung
C GEWINDEBOHRER
J22
Produktbezeichnung
PM HSS-E TICN-GBO GG DIN 371 HD M 6
PM HSS-E TICN-GBO GG DIN 371 HD M 6
J3
Firmenkennung
GG
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
PM HSS-E
J1
Normnummer
DIN 371
A1
Gewindeart
M
A21
Gewindenenndurchmesser metrisch
6
6
mm
A3
Gewindesteigung
1.000
1.000
mm
A5
Gewindetoleranzklasse
6HX
A8
Schlüsselweite
4.900
4.900
mm
B1
Gewindeschneidteillänge
16
16
mm
B2
Nutzlänge
30
30
mm
B3
Gesamtlänge
80
80
mm
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
21
NSM
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-80
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
6.000
6.000
mm
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h9
D2
Drallrichtung
N
D7
Masse (Gewicht)
0.017
0.017
kg
F1
Schneidrichtung
R
G3
Anschnittform
D
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HSS-E-PM
H22
Kühlschmierstoffaustritt
0
H5
Beschichtung
TICN
BLD
Bildkennung
2
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ZYL00602105
ZYL00602105
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ZYL21F6000h$09
ZYL21F6000h$09
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
2865 - DIN 371~ TAP
Gühring
05.04.2024
4218 - DIN371 TAP
Gühring
05.04.2024
393 - DIN 371 TAP
Gühring
05.04.2024
2871 - DIN 374 TAP
Gühring
05.04.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청