Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 2
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
1861 - DIN 371 VH GEWINDEBOHRER KI
Bill of material
1861 8.005
J21
Identifizierende Bestellnummer
J23
Produktbeschreibung
VH GEWINDEBOHRER KI
J22
Produktbezeichnung
J3
Firmenkennung
GG
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
VHM
J1
Normnummer
DIN 371
A1
Gewindeart
MF
A21
Gewindenenndurchmesser metrisch
mm
A3
Gewindesteigung
1 mm
A5
Gewindetoleranzklasse
6HX
A8
Schlüsselweite
mm
B1
Gewindeschneidteillänge
mm
B2
Nutzlänge
35 mm
B3
Gesamtlänge
90 mm
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
21
NSM
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-80
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
mm
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h6
D2
Drallrichtung
N
D7
Masse (Gewicht)
kg
F1
Schneidrichtung
R
G3
Anschnittform
C
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HF-K
H22
Kühlschmierstoffaustritt
2
H5
Beschichtung
OHNE
BLD
Bildkennung
2
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
Additional Information
Zalecenia
Similar parts
Powiązane wyposażenie
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD