1883 14.000
Gühring
Gewinden
Durchgangs-, Sackloch
Powered by
CAD모델 선택
{guehring/catalog_threading/catalog_throughhole_blindhole/catalog_1883.prj},{NB=1883 14.000},{J21=1883 14.000},{A21=14},{A3=2.000},{A8=9},{B1=20},{B2=53},{B3=110},{C12=21},{C3=11},{D7=0.096},{H22=1},{BLD=1},{ID12000=9018830140000},{ID12100=0},{A6=11.840},{B4=4.000},{B8=49},{C14=1},{C15=5},{C2=110},{C33=-0.011},{C4=47},{D1=4},{G21=1},{H21=1},{J7=0},{G31=MIN},{J23=VH GEWINDEBOHRER KI},{J22=VHM MA-GBO KI M14 DIN 376 FORM C},{J3=GG},{H3=VHM},{J1=DIN 376},{A1=M},{A5=6HX},{C11=ZYL},{NSM=DIN4000-80},{C31=h6},{D2=N},{F1=R},{G3=C},{H11=HF-K},{H5=OHNE},{J6=ZYL01102115},{J61=ZYL21G1100h$06},{DATE=2018-11-22},{ID10000=GÜHRING KG},{ID10001=GG},{ID10002=9018830140000.dxf},{ID10003=9018830140000.stp},{ID10004=9018830140000_prop.xml},{ID10005=A_9018830140000.xml},{ID11001=VHM}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
1883 - DIN 376 VH GEWINDEBOHRER KI
Bill of material
1883 14.000
J21
Identifizierende Bestellnummer
1883 14.000
1883 14.000
J23
Produktbeschreibung
VH GEWINDEBOHRER KI
J22
Produktbezeichnung
VHM MA-GBO KI M14 DIN 376 FORM C
VHM MA-GBO KI M14 DIN 376 FORM C
J3
Firmenkennung
GG
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
VHM
J1
Normnummer
DIN 376
A1
Gewindeart
M
A21
Gewindenenndurchmesser metrisch
14
14
mm
A3
Gewindesteigung
2.000
2.000
mm
A5
Gewindetoleranzklasse
6HX
A8
Schlüsselweite
9
9
mm
B1
Gewindeschneidteillänge
20
20
mm
B2
Nutzlänge
53
53
mm
B3
Gesamtlänge
110
110
mm
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
21
NSM
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-80
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
11
11
mm
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h6
D2
Drallrichtung
N
D7
Masse (Gewicht)
0.096
0.096
kg
F1
Schneidrichtung
R
G3
Anschnittform
C
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HF-K
H22
Kühlschmierstoffaustritt
1
H5
Beschichtung
OHNE
BLD
Bildkennung
1
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ZYL01102115
ZYL01102115
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ZYL21G1100h$06
ZYL21G1100h$06
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청