1904 12.007
Gühring
Gewinden
Durchgangs-, Sackloch
Powered by
CAD모델 선택
{guehring/catalog_threading/catalog_throughhole_blindhole/catalog_1904.prj},{NB=1904 12.007},{J21=1904 12.007},{A21=12},{A3=1.500},{A8=7.000},{B1=20},{B2=40},{B3=100},{C12=21},{C3=9},{D7=0.051},{H22=1},{BLD=1},{ID12000=9019040120070},{ID12100=0},{A6=10.380},{B4=3},{B8=MIN},{C14=1},{C15=5},{C2=90},{C33=-0.036},{C4=59.900},{D1=4},{G21=1},{H21=1},{J7=0},{J23=GEWINDEBOHRER KI},{J22=HSS-E IKZ-GBO M12X1,5 DIN 374RH TYP H-C},{J3=GG},{H3=HSS-E},{J1=DIN 374},{A1=MF},{A5=6HX},{C11=ZYL},{NSM=DIN4000-80},{C31=h9},{D2=N},{F1=R},{G3=C},{H11=HSS-E},{H5=NITRIERT},{J6=ZYL00902115},{J61=ZYL21F9000h$09},{DATE=2018-03-26},{ID10000=GÜHRING KG},{ID10001=GG},{ID10002=9019040120070.dxf},{ID10003=9019040120070.stp},{ID10004=9019040120070_prop.xml},{ID10005=A_9019040120070.xml}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
1904 - DIN 374 GEWINDEBOHRER KI
Bill of material
1904 12.007
J21
Identifizierende Bestellnummer
1904 12.007
1904 12.007
J23
Produktbeschreibung
GEWINDEBOHRER KI
J22
Produktbezeichnung
HSS-E IKZ-GBO M12X1,5 DIN 374RH TYP H-C
HSS-E IKZ-GBO M12X1,5 DIN 374RH TYP H-C
J3
Firmenkennung
GG
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
HSS-E
J1
Normnummer
DIN 374
A1
Gewindeart
MF
A21
Gewindenenndurchmesser metrisch
12
12
mm
A3
Gewindesteigung
1.500
1.500
mm
A5
Gewindetoleranzklasse
6HX
A8
Schlüsselweite
7.000
7.000
mm
B1
Gewindeschneidteillänge
20
20
mm
B2
Nutzlänge
40
40
mm
B3
Gesamtlänge
100
100
mm
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
21
NSM
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-80
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
9
9
mm
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h9
D2
Drallrichtung
N
D7
Masse (Gewicht)
0.051
0.051
kg
F1
Schneidrichtung
R
G3
Anschnittform
C
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HSS-E
H22
Kühlschmierstoffaustritt
1
H5
Beschichtung
NITRIERT
BLD
Bildkennung
1
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ZYL00902115
ZYL00902115
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ZYL21F9000h$09
ZYL21F9000h$09
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
1007 - DIN 374 TICN TAP IC
Gühring
05.04.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청