Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 6
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
1972 - DIN 371~ VHM GEWINDEFURCHER
Bill of material
1972 5.000
J21
Identifizierende Bestellnummer
J23
Produktbeschreibung
J22
Produktbezeichnung
J3
Firmenkennung
GG
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
VHM
J1
Normnummer
DIN 371~
A1
Gewindeart
M
A21
Gewindenenndurchmesser metrisch
mm
A3
Gewindesteigung
mm
A5
Gewindetoleranzklasse
6HX
A8
Schlüsselweite
mm
B1
Gewindeschneidteillänge
mm
B2
Nutzlänge
mm
B3
Gesamtlänge
mm
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
21
NSM
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-80
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
mm
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h6
D2
Drallrichtung
N
D7
Masse (Gewicht)
kg
F1
Schneidrichtung
R
G3
Anschnittform
C
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HC-K/P
H22
Kühlschmierstoffaustritt
H5
Beschichtung
TICN
BLD
Bildkennung
4
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
    Gühring
    6400 - WN MICRO-PRECISION DRILL
    Gühring
    6412 - WN A-KLEINSTBOHRER
    Fabory
    DIN 939 - Studs - Metal end=1.25d
    SFS Group Schweiz AG
    DIN 939 - FN 882 - verzinkt blau - Stiftschrauben Fo, Einschraubende=1.25d
    igus
    01 - Data cable
    igus
    KCRM - Rod end bearing with internal thread, right-hand thread
    Hummel
    HSK-K-Ex-Active Metr. - HSK-Ex-e Standard Cable Glands
    LAPP
    ÖLFLEX® TRAIN 361 1,8kV
    LAPP
    ÖLFLEX® HEAT 125 C MC
    igus
    iglidur® H1 - type F - Flange bearings, metric sizes
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés