Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
323 - DIN 371~ S GEWINDEFORMER KI
Bill of material
323 6.000
J21
Identifizierende Bestellnummer
J23
Produktbeschreibung
S GEWINDEFORMER KI
J22
Produktbezeichnung
J3
Firmenkennung
GG
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
PM30-KI
J1
Normnummer
DIN 371~
A1
Gewindeart
M
A21
Gewindenenndurchmesser metrisch
mm
A3
Gewindesteigung
mm
A5
Gewindetoleranzklasse
6HX
A8
Schlüsselweite
mm
B1
Gewindeschneidteillänge
mm
B2
Nutzlänge
mm
B3
Gesamtlänge
mm
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
21
NSM
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-80
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
mm
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h9
D2
Drallrichtung
N
D7
Masse (Gewicht)
kg
F1
Schneidrichtung
R
G3
Anschnittform
C
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HSS-E-PM
H22
Kühlschmierstoffaustritt
2
H5
Beschichtung
TIN
BLD
Bildkennung
4
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
    Gühring
    342 - DIN 376~ TIN FORMING TAP IC
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés