3515 9.728
Gühring
Gewinden
Durchgangs-, Sackloch
Powered by
CAD모델 선택
{guehring/catalog_threading/catalog_throughhole_blindhole/catalog_3515.prj},{NB=3515 9.728},{J21=3515 9.728},{B2=21.300},{B3=35},{B5=80},{B71=80},{A5=11.000},{C4=45},{C12=1},{C2=120},{C3=12},{F21=4},{H21=1},{H22=1},{E2=10},{F4=10},{D7=0.103},{J7=0},{BLD=10},{ID12000=9035150097280},{ID12100=0},{A2=7.950},{C14=1},{C15=5},{C33=-0.011},{D32=0.907},{D33=28},{D35=0.125},{F5=141.644},{J23=GEWINDEFR, TMC SP},{J22=VHM TICN GEW-FRA TMC 2XD G 1/8 HA},{J3=GG},{H3=VHM},{J1=WN},{J8=FSC},{C11=ZYL},{C31=h6},{NSM=DIN4000-82},{F1=R},{H11=HC-K/P},{H5=TICN},{F3=R},{H4=H},{J6=ZYL01200115},{J61=ZYL01G1200h$06},{DATE=2019-09-05},{ID10000=GG},{ID10001=GG},{ID10002=9035150097280.dxf},{ID10003=9035150097280.stp},{ID10004=9035150097280_prop.xml},{ID10005=A_9035150097280.xml},{ID11001=VHM}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
3515 - WN GEWINDEFR. TMC SP
Bill of material
3515 9.728
J21
Identifizierende Bestellnummer
3515 9.728
3515 9.728
J23
Produktbeschreibung
GEWINDEFR, TMC SP
J22
Produktbezeichnung
VHM TICN GEW-FRA TMC 2XD G 1/8 HA
VHM TICN GEW-FRA TMC 2XD G 1/8 HA
J3
Firmenkennung
GG
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
VHM
J1
Normnummer
WN
J8
Bearbeitungsverfahren
FSC
B2
Schneidenlänge, max.
21.300
21.300
mm
B3
Kraglänge
35
35
mm
B5
Gesamtlänge
80
80
mm
B71
Funktionslänge
80
80
mm
A5
Halsdurchmesser
11.000
11.000
mm
C4
Schaftlänge
45
45
mm
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
1
C2
Aufnahmegröße, maschinenseitig
120
120
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
12
12
mm
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h6
NSM
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-82
F1
Schneidrichtung
R
F21
Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig
4
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HC-K/P
H21
Kühlschmierstoffeintritt
1
H22
Kühlschmierstoffaustritt
1
H5
Beschichtung
TICN
E2
Seitenspanwinkel
10
Grad
F3
Drallrichtung
R
F4
Drallwinkel
10
Grad
H4
Werkzeugausführung
H
D7
Masse (Gewicht)
0.103
0.103
kg
J7
Datenträger
0
BLD
Bildkennung
10
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ZYL01200115
ZYL01200115
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ZYL01G1200h$06
ZYL01G1200h$06
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Base tray - RiLine60
Rittal
20.07.2021
Busbar connector
Rittal
20.07.2021
9340-05 - 9340-05
KAISER
21.02.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청