3755 8.190
Gühring
Gewinden
Durchgangs-, Sackloch
Powered by
CAD모델 선택
{guehring/catalog_threading/catalog_throughhole_blindhole/catalog_3755.prj},{NB=3755 8.190},{J21=3755 8.190},{B2=9.900},{B3=11},{B5=54},{C4=43.000},{C12=1},{C2=80},{C3=8},{F21=3},{H21=1},{H22=1},{E2=27},{F4=27},{D7=0.037},{J7=0},{BLD=10},{ID12000=9037550081900},{ID12100=0},{A2=5.900},{C14=1},{C15=5},{C33=-0.009},{D32=0.941},{D33=27},{D35=0.062},{F5=36.378},{J23=GEWINDEFR, TM SP},{J22=VHM TIALN GEW,FRA.TM-SP 1/16 NPT},{J3=GG},{H3=VHM},{J1=WN},{J8=FSC},{C11=ZYL},{C31=h6},{NSM=DIN4000-82},{F1=R},{H11=HC-K/P},{H5=TIALN},{F3=R},{H4=H},{J6=ZYL00800115},{J61=ZYL01F8000h$06},{DATE=2019-09-06},{ID10000=GG},{ID10001=GG},{ID10002=9037550081900.dxf},{ID10003=9037550081900.stp},{ID10004=9037550081900_prop.xml},{ID10005=A_9037550081900.xml},{ID11001=VHM},{ID11002=A-BESCHICHTET}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
3755 - WN GEWINDEFR. TM SP
Bill of material
3755 8.190
J21
Identifizierende Bestellnummer
3755 8.190
3755 8.190
J23
Produktbeschreibung
GEWINDEFR, TM SP
J22
Produktbezeichnung
VHM TIALN GEW,FRA.TM-SP 1/16 NPT
VHM TIALN GEW,FRA.TM-SP 1/16 NPT
J3
Firmenkennung
GG
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
VHM
J1
Normnummer
WN
J8
Bearbeitungsverfahren
FSC
B2
Schneidenlänge, max.
9.900
9.900
mm
B3
Kraglänge
11
11
mm
B5
Gesamtlänge
54
54
mm
C4
Schaftlänge
43.000
43.000
mm
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
1
C2
Aufnahmegröße, maschinenseitig
80
80
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
8
8
mm
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h6
NSM
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-82
F1
Schneidrichtung
R
F21
Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig
3
3
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HC-K/P
H21
Kühlschmierstoffeintritt
1
H22
Kühlschmierstoffaustritt
1
H5
Beschichtung
TIALN
E2
Seitenspanwinkel
27
Grad
F3
Drallrichtung
R
F4
Drallwinkel
27
Grad
H4
Werkzeugausführung
H
D7
Masse (Gewicht)
0.037
0.037
kg
J7
Datenträger
0
BLD
Bildkennung
10
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ZYL00800115
ZYL00800115
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ZYL01F8000h$06
ZYL01F8000h$06
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청