Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 10
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
3760 - WN GEWINDEFR. TMC SP
Bill of material
3760 8.000
J21
Identifizierende Bestellnummer
J23
Produktbeschreibung
GEWINDEFR, TMC SP
J22
Produktbezeichnung
J3
Firmenkennung
GG
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
VHM
J1
Normnummer
WN
J8
Bearbeitungsverfahren
FSC
B2
Schneidenlänge, max.
mm
B3
Kraglänge
mm
B5
Gesamtlänge
mm
B71
Funktionslänge
mm
A5
Halsdurchmesser
mm
C4
Schaftlänge
mm
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
10
C2
Aufnahmegröße, maschinenseitig
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
mm
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h6
NSM
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-82
F1
Schneidrichtung
R
F21
Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HC-K/P
H21
Kühlschmierstoffeintritt
H22
Kühlschmierstoffaustritt
H5
Beschichtung
TICN
E2
Seitenspanwinkel
27 Grad
F3
Drallrichtung
R
F4
Drallwinkel
27 Grad
H4
Werkzeugausführung
H
D7
Masse (Gewicht)
kg
J7
Datenträger
0
BLD
Bildkennung
10
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
你可能还想看
    Gühring
    6511 - WN DEEP HOLE DRILL
    Gühring
    4636 - DIN 371 TAP IC
    Gühring
    915 - DIN 376 TIN TAP
    Gühring
    6509 - WN DEEP HOLE DRILL
    Gühring
    3740 - WN GEWINDEFR. TM SP
    Gühring
    3743 - WN GEWINDEFR. TM SP
    Gühring
    5525 - WN NANOFIRE RATIO DRILL
    Trelleborg
    TSS Type TRA  (DIN 3760 Type A) - Radial Oil Seal TRA
    Trelleborg
    TSS Type TRE (DIN 3760 Type AS) - Radial Oil Seal TRE
    Maschinenbau Kitz
    Coupling Seal G1/4" - Seals
    Trelleborg
    Piston seal Type APMP till bore diameter 25 - Piston seal Type APMP till bore diameter 25 from Polyurethan
    norelem
    23915 - Rotary shaft lip seals DIN 3760
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型