Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
3770 - WN GEWINDEFR. TMU SP
Bill of material
3770 21.900
J21
Identifizierende Bestellnummer
3770 21.900
J23
Produktbeschreibung
GEWINDEFR, TMU SP
J22
Produktbezeichnung
VHM TIALN GFR 21,900 TMU NPT -14
J3
Firmenkennung
GG
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
VHM
J1
Normnummer
WN
J8
Bearbeitungsverfahren
FSC
B2
Schneidenlänge, max.
19.050 mm
B3
Kraglänge
42 mm
B5
Gesamtlänge
90 mm
B71
Funktionslänge
90 mm
C4
Schaftlänge
70.200 mm
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
1
C2
Aufnahmegröße, maschinenseitig
160
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
16 mm
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h6
NSM
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-82
F1
Schneidrichtung
R
F21
Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig
5
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HC-K/P
H21
Kühlschmierstoffeintritt
1
H22
Kühlschmierstoffaustritt
1
H5
Beschichtung
TIALN
E2
Seitenspanwinkel
15 Grad
F3
Drallrichtung
R
F4
Drallwinkel
15 Grad
H4
Werkzeugausführung
H
D7
Masse (Gewicht)
0.240 kg
J7
Datenträger
0
BLD
Bildkennung
10
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ZYL01600115
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ZYL01G1600h$06