3783 6.000
Gühring
Gewinden
Durchgangs-, Sackloch
Powered by
CAD모델 선택
{guehring/catalog_threading/catalog_throughhole_blindhole/catalog_3783.prj},{NB=3783 6.000},{J21=3783 6.000},{B2=15.000},{B3=26},{B5=62},{B71=62},{A5=6.600},{C4=36},{C12=1},{C2=80},{C3=8},{F21=2},{F22=2},{H21=1},{H22=3},{E3=5},{E2=27},{F4=27},{D7=0.030},{J7=0},{BLD=12},{ID12000=9037830060000},{ID12100=0},{A2=4.750},{A6=5.000},{B6=16.900},{C14=1},{C15=5},{C33=-0.009},{D32=1.000},{D34=6},{F5=29.287},{G5=140},{J22=VHM BLANK KI-BOHRGEW,FRA.2,5XD M 6},{J3=GG},{H3=VHM},{J1=WN},{J8=FSB},{C11=ZYL},{C31=h6},{NSM=DIN4000-82},{F1=R},{H11=HF-K},{H5=OHNE},{F3=R},{H4=H},{J6=ZYL00800115},{J61=ZYL01F8000h$06},{DATE=2018-09-17},{ID10000=GÜHRING KG},{ID10001=GG},{ID10002=9037830060000.dxf},{ID10003=9037830060000.stp},{ID10004=9037830060000_prop.xml},{ID10005=A_9037830060000.xml}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
3783 - WN BOHRGEW.FR.DTMC SP
Bill of material
3783 6.000
J21
Identifizierende Bestellnummer
3783 6.000
3783 6.000
J22
Produktbezeichnung
VHM BLANK KI-BOHRGEW,FRA.2,5XD M 6
VHM BLANK KI-BOHRGEW,FRA.2,5XD M 6
J3
Firmenkennung
GG
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
VHM
J1
Normnummer
WN
J8
Bearbeitungsverfahren
FSB
B2
Schneidenlänge, max.
15.000
15.000
mm
B3
Kraglänge
26
26
mm
B5
Gesamtlänge
62
62
mm
B71
Funktionslänge
62
62
mm
A5
Halsdurchmesser
6.600
6.600
mm
C4
Schaftlänge
36
36
mm
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
1
C2
Aufnahmegröße, maschinenseitig
80
80
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
8
8
mm
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h6
NSM
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-82
F1
Schneidrichtung
R
F21
Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig
2
F22
Anzahl wirksamer Schneiden, stirnseitig
2
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HF-K
H21
Kühlschmierstoffeintritt
1
H22
Kühlschmierstoffaustritt
3
H5
Beschichtung
OHNE
E3
Rückspanwinkel
5
Grad
E2
Seitenspanwinkel
27
Grad
F3
Drallrichtung
R
F4
Drallwinkel
27
Grad
H4
Werkzeugausführung
H
D7
Masse (Gewicht)
0.030
0.030
kg
J7
Datenträger
0
BLD
Bildkennung
12
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ZYL00800115
ZYL00800115
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ZYL01F8000h$06
ZYL01F8000h$06
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청