4133 10.000
Gühring
Gewinden
Durchgangs-, Sackloch
Powered by
CAD모델 선택
{guehring/catalog_threading/catalog_throughhole_blindhole/catalog_4133.prj},{NB=4133 10.000},{J21=4133 10.000},{B2=21.800},{B3=23},{B5=74},{B71=74},{C4=51.100},{C12=10},{C2=100},{C3=10},{F21=3},{H21=0},{H22=0},{E3=4},{E2=27},{F4=27},{D7=0.070},{J7=0},{BLD=10},{ID12000=9041330100000},{ID12100=0},{A2=7.950},{C14=0},{C15=5},{C33=-0.009},{D32=1.500},{D34=10},{F5=49.018},{J22=VHM TICN GEW,FRA. TM-SP 2XD M10 O.KI HB},{J3=GG},{H3=VHM},{J1=WN},{J8=FSC},{C11=ZYL},{C31=h6},{NSM=DIN4000-82},{F1=R},{H11=HC-K/P},{H5=TICN},{F3=R},{H4=H},{J6=ZYL01001005},{J61=ZYL10G1000h$06},{DATE=2018-09-17},{ID10000=GÜHRING KG},{ID10001=GG},{ID10002=9041330100000.dxf},{ID10003=9041330100000.stp},{ID10004=9041330100000_prop.xml},{ID10005=A_9041330100000.xml},{ID11001=VHM},{ID11002=TICN}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
4133 - WN GEWINDEFR. TM SP
Bill of material
4133 10.000
J21
Identifizierende Bestellnummer
4133 10.000
4133 10.000
J22
Produktbezeichnung
VHM TICN GEW,FRA. TM-SP 2XD M10 O.KI HB
VHM TICN GEW,FRA. TM-SP 2XD M10 O.KI HB
J3
Firmenkennung
GG
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
VHM
J1
Normnummer
WN
J8
Bearbeitungsverfahren
FSC
B2
Schneidenlänge, max.
21.800
21.800
mm
B3
Kraglänge
23
23
mm
B5
Gesamtlänge
74
74
mm
B71
Funktionslänge
74
74
mm
C4
Schaftlänge
51.100
51.100
mm
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
10
C2
Aufnahmegröße, maschinenseitig
100
100
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
10
10
mm
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h6
NSM
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-82
F1
Schneidrichtung
R
F21
Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig
3
3
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HC-K/P
H21
Kühlschmierstoffeintritt
0
H22
Kühlschmierstoffaustritt
0
H5
Beschichtung
TICN
E3
Rückspanwinkel
4
Grad
E2
Seitenspanwinkel
27
Grad
F3
Drallrichtung
R
F4
Drallwinkel
27
Grad
H4
Werkzeugausführung
H
D7
Masse (Gewicht)
0.070
0.070
kg
J7
Datenträger
0
BLD
Bildkennung
10
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ZYL01001005
ZYL01001005
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ZYL10G1000h$06
ZYL10G1000h$06
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
818 - DIN 376 TAP
Gühring
05.04.2024
998 - WN 357 TAP
Gühring
11.02.2021
836 - DIN 371 TAP
Gühring
05.04.2024
393 - DIN 371 TAP
Gühring
05.04.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청