4228 16.662
Gühring
Gewinden
Durchgangs-, Sackloch
Powered by
CAD모델 선택
{guehring/catalog_threading/catalog_throughhole_blindhole/catalog_4228.prj},{NB=4228 16.662},{J21=4228 16.662},{B2=4.000},{B3=27},{B5=73},{B71=73},{A5=8.000},{C4=46.300},{C12=1},{C2=100},{C3=10},{F21=4},{H21=0},{H22=0},{E3=4},{E2=15},{F4=15},{D7=0.078},{J7=0},{BLD=10},{ID12000=9042280166620},{ID12100=0},{A2=9.950},{C14=0},{C15=5},{C33=-0.009},{D32=1.337},{D33=19},{F5=116.660},{J22=VHM MICRO-GFR MTM-3 TICN G1/4 - G3/8},{J3=GG},{H3=VHM},{J1=WN MTM-3},{J8=FSC},{C11=ZYL},{C31=h6},{NSM=DIN4000-82},{F1=R},{H11=HC-K/P},{H5=TICN},{F3=R},{H4=H},{J6=ZYL01000105},{J61=ZYL01G1000h$06},{DATE=2018-09-18},{ID10000=GÜHRING KG},{ID10001=GG},{ID10002=9042280166620.dxf},{ID10003=9042280166620.stp},{ID10004=9042280166620_prop.xml},{ID10005=A_9042280166620.xml},{ID11001=VHM}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
4228 - WN MTM-3 GEWINDEFR.MTM-3 SP
Bill of material
4228 16.662
J21
Identifizierende Bestellnummer
4228 16.662
4228 16.662
J22
Produktbezeichnung
VHM MICRO-GFR MTM-3 TICN G1/4 - G3/8
VHM MICRO-GFR MTM-3 TICN G1/4 - G3/8
J3
Firmenkennung
GG
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
VHM
J1
Normnummer
WN MTM-3
J8
Bearbeitungsverfahren
FSC
B2
Schneidenlänge, max.
4.000
4.000
mm
B3
Kraglänge
27
27
mm
B5
Gesamtlänge
73
73
mm
B71
Funktionslänge
73
73
mm
A5
Halsdurchmesser
8.000
8.000
mm
C4
Schaftlänge
46.300
46.300
mm
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
1
C2
Aufnahmegröße, maschinenseitig
100
100
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
10
10
mm
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h6
NSM
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-82
F1
Schneidrichtung
R
F21
Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig
4
4
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HC-K/P
H21
Kühlschmierstoffeintritt
0
H22
Kühlschmierstoffaustritt
0
H5
Beschichtung
TICN
E3
Rückspanwinkel
4
Grad
E2
Seitenspanwinkel
15
Grad
F3
Drallrichtung
R
F4
Drallwinkel
15
Grad
H4
Werkzeugausführung
H
D7
Masse (Gewicht)
0.078
0.078
kg
J7
Datenträger
0
BLD
Bildkennung
10
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ZYL01000105
ZYL01000105
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ZYL01G1000h$06
ZYL01G1000h$06
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
3541 - WN GEWINDEFR. TMU SP
Gühring
11.02.2021
3527 - WN GEWINDEFR. TMC SP
Gühring
11.02.2021
3526 - WN GEWINDEFR. TMC SP
Gühring
11.02.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청