4380 7.938
Gühring
Gewinden
Durchgangs-, Sackloch
Powered by
CAD모델 선택
{guehring/catalog_threading/catalog_throughhole_blindhole/catalog_4380.prj},{NB=4380 7.938},{J21=4380 7.938},{A22=0.312},{A23=MIN},{A3=1.058},{A4=24},{A8=6.050},{B1=18},{B2=35},{B3=90},{C12=21},{C3=8.077},{D7=0.032},{H22=2},{BLD=4},{ID12000=9043800079380},{ID12100=0},{B4=2.116},{B8=29.000},{C14=1},{C15=5},{C2=80},{C33=-0.036},{C4=48.000},{D1=5},{G21=4},{G4=1},{H21=1},{J7=0},{J23=TICN IC FORM TAP},{J22=PM HSSE C KI-GFO 5/16-24 UNF DIN/ANSI},{J3=GG},{H3=PM HSS-E},{J1=WN 372},{A1=UNF},{A24= 5/16},{A5=2BX},{C11=ZYL},{NSM=DIN4000-80},{C31=h9},{D2=N},{F1=R},{G3=C},{H11=HSS-E-PM},{H5=TICN},{J6=ZYL00802115h$09},{J61=ZYL21F8077,000h$09},{DATE=2020-11-26},{ID10000=GG},{ID10001=GG},{ID10002=9043800079380.dxf},{ID10003=9043800079380.stp},{ID10004=9043800079380_prop.xml}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
4380 - WN 372 TICN IC FORM TAP
Bill of material
4380 7.938
J21
Identifizierende Bestellnummer
4380 7.938
4380 7.938
J23
Produktbeschreibung
TICN IC FORM TAP
J22
Produktbezeichnung
PM HSSE C KI-GFO 5/16-24 UNF DIN/ANSI
PM HSSE C KI-GFO 5/16-24 UNF DIN/ANSI
J3
Firmenkennung
GG
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
PM HSS-E
J1
Normnummer
WN 372
A1
Gewindeart
UNF
A22
Gewindenenndurchmesser Inch
0.312
0.312
인치
A23
Gewindenummer
A24
Gewindenenndurchmesser Bruch
5/16
5/16
A3
Gewindesteigung
1.058
1.058
mm
A4
Gangzahl je Inch
24
24
A5
Gewindetoleranzklasse
2BX
A8
Schlüsselweite
6.050
6.050
mm
B1
Gewindeschneidteillänge
18
18
mm
B2
Nutzlänge
35
35
mm
B3
Gesamtlänge
90
90
mm
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
21
NSM
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-80
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
8.077
8.077
mm
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h9
D2
Drallrichtung
N
D7
Masse (Gewicht)
0.032
0.032
kg
F1
Schneidrichtung
R
G3
Anschnittform
C
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HSS-E-PM
H22
Kühlschmierstoffaustritt
2
H5
Beschichtung
TICN
BLD
Bildkennung
4
4
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ZYL00802115h$09
ZYL00802115h$09
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ZYL21F8077,000h$09
ZYL21F8077,000h$09
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청