Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
4493 - DIN2189 C GEWINDEFORMER
Bill of material
4493 9.728
J21
Identifizierende Bestellnummer
J23
Produktbeschreibung
C GEWINDEFORMER
J22
Produktbezeichnung
J3
Firmenkennung
GG
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
PM HSS-E
J1
Normnummer
A1
Gewindeart
G
A22
Gewindenenndurchmesser Inch
Pouce
A24
Gewindenenndurchmesser Bruch
A3
Gewindesteigung
mm
A4
Gangzahl je Inch
A5
Gewindetoleranzklasse
X
A8
Schlüsselweite
mm
B1
Gewindeschneidteillänge
mm
B2
Nutzlänge
mm
B3
Gesamtlänge
mm
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
NSM
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-80
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
21
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
mm
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h6
D2
Drallrichtung
N
D7
Masse (Gewicht)
kg
F1
Schneidrichtung
R
G3
Anschnittform
C
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HSS-E-PM
H22
Kühlschmierstoffaustritt
0
H5
Beschichtung
TICN
BLD
Bildkennung
3
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés