863 10.000
Gühring
Gewinden
Durchgangs-, Sackloch
Powered by
CAD모델 선택
{guehring/catalog_threading/catalog_throughhole_blindhole/catalog_863.prj},{NB=863 10.000},{J21=863 10.000},{A21=10.000},{A3=1.500},{A8=5.500},{B1=20},{B2=36},{B3=70},{C12=21},{C3=7.000},{D7=0.020},{H22=0},{BLD=1},{ID12000=9008630100000},{ID12100=0},{A6=8.200},{B4=6.000},{C14=0},{C15=5},{C2=70},{C33=-0.036},{C4=48.600},{D1=4},{G21=2},{H21=0},{J7=0},{J23=HANDGEWINDEBOHRER},{J22=HSS HAND-GBO M 10 DIN 352RN MITTELSCHN,6},{J3=GG},{H3=HSS},{J1=DIN 352},{A1=M},{A5=ISO2/6H},{C11=ZYL},{NSM=DIN4000-80},{C31=h9},{D2=N},{F1=R},{G3=D},{H11=HSS},{H5=OHNE},{J6=ZYL00702105},{J61=ZYL21F7000h$09},{DATE=2018-03-23},{ID10000=GÜHRING KG},{ID10001=GG},{ID10002=9008630100000.dxf},{ID10003=9008630100000.stp},{ID10004=9008630100000_prop.xml},{ID10005=A_9008630100000.xml},{ID11001=HSS}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 29
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
863 - DIN 352 HANDGEWINDEBOHRER
Bill of material
863 10.000
J21
Identifizierende Bestellnummer
863 10.000
863 10.000
J23
Produktbeschreibung
HANDGEWINDEBOHRER
HANDGEWINDEBOHRER
J22
Produktbezeichnung
HSS HAND-GBO M 10 DIN 352RN MITTELSCHN,6
HSS HAND-GBO M 10 DIN 352RN MITTELSCHN,6
J3
Firmenkennung
GG
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
HSS
HSS
J1
Normnummer
DIN 352
A1
Gewindeart
M
A21
Gewindenenndurchmesser metrisch
10.000
10.000
mm
A3
Gewindesteigung
1.500
1.500
mm
A5
Gewindetoleranzklasse
ISO2/6H
A8
Schlüsselweite
5.500
5.500
mm
B1
Gewindeschneidteillänge
20
20
mm
B2
Nutzlänge
36
36
mm
B3
Gesamtlänge
70
70
mm
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
21
NSM
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-80
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
7.000
7.000
mm
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h9
D2
Drallrichtung
N
D7
Masse (Gewicht)
0.020
0.020
kg
F1
Schneidrichtung
R
G3
Anschnittform
D
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HSS
HSS
H22
Kühlschmierstoffaustritt
0
H5
Beschichtung
OHNE
BLD
Bildkennung
1
1
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ZYL00702105
ZYL00702105
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ZYL21F7000h$09
ZYL21F7000h$09
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청