979 18.600
Gühring
Gewinden
Durchgangs-, Sackloch
Powered by
CAD모델 선택
{guehring/catalog_threading/catalog_throughhole_blindhole/catalog_979.prj},{NB=979 18.600},{J21=979 18.600},{A23=11.000},{A3=1.411},{A4=18},{A8=11.000},{B1=22},{B2=40},{B3=80},{C12=21},{C3=14},{D7=0.088},{H22=0},{BLD=1},{ID12000=9009790186000},{ID12100=0},{A6=17.100},{B4=2.822},{C14=0},{C15=5},{C2=140},{C33=-0.043},{C4=39.900},{D1=4},{G21=1},{H21=0},{J7=0},{J23=GEWINDEBOHRER},{J22=HSS-E M,-GBO KURZ PG PG 11 DIN 40432RN F},{J3=GG},{H3=HSS-E},{J1=DIN 40432},{A1=PG},{C11=ZYL},{NSM=DIN4000-80},{C31=h9},{D2=N},{F1=R},{G3=C},{H11=HSS-E},{H5=OHNE},{J6=ZYL01402105},{J61=ZYL21G1400h$09},{DATE=2018-03-23},{ID10000=GÜHRING KG},{ID10001=GG},{ID10002=9009790186000.dxf},{ID10003=9009790186000.stp},{ID10004=9009790186000_prop.xml},{ID10005=A_9009790186000.xml},{ID11001=HSS-E}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
979 - DIN 40432 GEWINDEBOHRER
Bill of material
979 18.600
J21
Identifizierende Bestellnummer
979 18.600
979 18.600
J23
Produktbeschreibung
GEWINDEBOHRER
J22
Produktbezeichnung
HSS-E M,-GBO KURZ PG PG 11 DIN 40432RN F
HSS-E M,-GBO KURZ PG PG 11 DIN 40432RN F
J3
Firmenkennung
GG
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
HSS-E
J1
Normnummer
DIN 40432
A1
Gewindeart
PG
A23
Gewindenummer
11.000
11.000
A3
Gewindesteigung
1.411
1.411
mm
A4
Gangzahl je Inch
18
18
A8
Schlüsselweite
11.000
11.000
mm
B1
Gewindeschneidteillänge
22
22
mm
B2
Nutzlänge
40
40
mm
B3
Gesamtlänge
80
80
mm
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
21
NSM
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-80
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
14
14
mm
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h9
D2
Drallrichtung
N
D7
Masse (Gewicht)
0.088
0.088
kg
F1
Schneidrichtung
R
G3
Anschnittform
C
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HSS-E
H22
Kühlschmierstoffaustritt
0
H5
Beschichtung
OHNE
BLD
Bildkennung
1
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ZYL01402105
ZYL01402105
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ZYL21G1400h$09
ZYL21G1400h$09
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청