Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 6
HELP_VARIABLE
Company
Haberkorn
Description
Cast iron sprockets simplex 5/8"x3/8" (10 B-1)
Bill of material
T43838
NAME
Name
Z
Number of teeth
DE
de
mm
DP
dp
mm
CNSORDERNO
Order number
DM
dm
mm
D1
24 mm
A
mm
KG
kg
B1
9.1 mm
C
1.6 mm
R3
r3
16 mm