slovenčina
English
T43838
Haberkorn
Driving elements
Chain wheels
Cast iron
Powered by
CAD모델 선택
{haberkorn/driving_elements/chain_wheels/cast_iron/simplex_cast_iron_sprockets_10b_1.prj},{NB=T43838},{NAME=Cast iron sprocket simplex 5/8\"x3/8\" Z57 },{Z=57},{DE=296.6},{DP=288.18},{CNSORDERNO=T43838},{DM=90},{DMX=90.0},{D1=24},{A=45},{KG=4.30},{B1=9.1},{C=1.6},{R3=16},{L5=14.000},{L3=10.000},{L4=16.000},{DM100=100},{DM200=245},{L1=28},{L2=32},{CNSORDERNO2=151350057}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Haberkorn
Description
Cast iron sprockets simplex 5/8"x3/8" (10 B-1)
Bill of material
T43838
NAME
Name
Cast iron sprocket simplex 5/8"x3/8" Z57
Cast iron sprocket simplex 5/8"x3/8" Z57
Z
Number of teeth
57
57
DE
de
296.6
296.6
mm
DP
dp
288.18
288.18
mm
CNSORDERNO
Order number
T43838
T43838
DM
dm
90
90
mm
D1
24
mm
A
45
45
mm
KG
4.30
4.30
kg
B1
9.1
mm
C
1.6
mm
R3
r3
16
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청