Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 9
HELP_VARIABLE
Firma
Haberkorn
Beschreibung
Kettenradscheiben für zwei einfach Ketten 1"x17,02mm (2 x 12 B-1)
Stückliste
554622
NAME
Name
Z
Zähnezahl
DE
de
mm
DP
dp
mm
CNSORDERNO
Bestellnummer
D1
mm
DG
dg
mm
A
68 mm
L
51.8 mm
KG
kg
B1
16.2 mm
C
2.5 mm
R3
r3
26 mm