Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 9
HELP_VARIABLE
Company
Haberkorn
Description
Double simple sprockets 1"x17,02mm (2 × 12 B-1)
Bill of material
554622
NAME
Name
Z
Number of teeth
DE
de
mm
DP
dp
mm
CNSORDERNO
Order number
D1
mm
DG
dg
mm
A
68 mm
L
51.8 mm
KG
kg
B1
16.2 mm
C
2.5 mm
R3
r3
26 mm