Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 9
HELP_VARIABLE
Company
Haberkorn
Description
Double simple sprockets 1"x17,02mm (2 × 12 B-1)
Bill of material
554622
NAME
Name
Z
Number of teeth
DE
de
mm
DP
dp
mm
CNSORDERNO
Order number
D1
mm
DG
dg
mm
A
68 mm
L
51.8 mm
KG
kg
B1
16.2 mm
C
2.5 mm
R3
r3
26 mm
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型