slovenčina
English
N03274
Haberkorn
Driving elements
Chain wheels
Plate wheels ASA
Powered by
CAD모델 선택
{haberkorn/driving_elements/chain_wheels/plate_wheels_asa/simplex_plate_wheels_asa_120.prj},{NB=N03274},{NAME=Plate wheel simplex ASA 120 38,1x25,4mm Z15},{Z=15},{DE=197.0},{DP=183.26},{CNSORDERNO=N03274},{D1=25},{KG=4.34},{B1=23.5},{C=4.8},{R3=40.5},{CNSORDERNO2=231120015}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
Haberkorn
Description
Plate wheels ASA 120 simplex 38,1 x 25,4mm (24 A-1)
Bill of material
N03274
NAME
Name
Plate wheel simplex ASA 120 38,1x25,4mm Z15
Plate wheel simplex ASA 120 38,1x25,4mm Z15
Z
Number of teeth
15
15
DE
de
197.0
197.0
mm
DP
dp
183.26
183.26
mm
CNSORDERNO
Order number
N03274
N03274
D1
25
25
mm
KG
4.34
4.34
kg
B1
23.5
mm
C
4.8
mm
R3
r3
40.5
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청