Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 28
HELP_VARIABLE
Company
Haberkorn
Description
Sprockets ASA 35 simplex 9,525 x 4,77mm (06 C-1)
Bill of material
N03021
NAME
Name
Z
Number of teeth
DE
de
mm
DP
dp
mm
CNSORDERNO
Order number
DM
dm
mm
D1
mm
A
mm
KG
kg
B1
4.1 mm
C
1.2 mm
R3
r3
10 mm
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型