slovenčina
English
T88370
Haberkorn
Driving elements
Chain wheels
With hardened teeth for taper bush
Powered by
CAD모델 선택
{haberkorn/driving_elements/chain_wheels/with_hardened_teeth_for_taper_lock/s_spr_t_l_with_hardened_teeth_08b_1.prj},{NB=T88370},{NAME=Sprocket for taper bush with hardened teeth simplex 1/2\"x5/16\" Z21, TL1610},{Z=21},{DE=90.6},{DP=85.21},{CNSORDERNO=T88370},{DM=71},{A=25},{TAPERBUSH=1610},{KG=0.36},{B1=7.2},{C=1.3},{R3=13},{CNSORDERNO2=391340021}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
Haberkorn
Description
Sprockets for taper bush with hardened teeth simplex 1/2"x5/16" (08 B-1)
Bill of material
T88370
NAME
Name
Sprocket for taper bush with hardened teeth simplex 1/2"x5/16" Z21, TL1610
Sprocket for taper bush with hardened teeth simplex 1/2"x5/16" Z21, TL1610
Z
Number of teeth
21
21
DE
de
90.6
90.6
mm
DP
dp
85.21
85.21
mm
CNSORDERNO
Order number
T88370
T88370
DM
dm
71
71
mm
A
25
25
mm
TAPERBUSH
Taper bush
1610
1610
KG
0.36
0.36
kg
B1
7.2
mm
C
1.3
mm
R3
r3
13
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청