slovenčina
English
T48541
Haberkorn
Driving elements
Chains
Economic DIN 8187
Powered by
CAD모델 선택
{haberkorn/driving_elements/chains/economic_din_8187/triplex_chains_src_iso_asmtab.prj},{NB=T48541},{NAME=Roller chain triplex 16 B-3 (1\"x17,02mm) },{ISO=16B-3},{CNSORDERNO=T48541},{P=25.400},{PI=1\"},{B1=17.02},{D2=8.28},{D1=15.88},{A2=99.9},{G=21.08},{E=31.88},{FB=160.0},{KG=7.65},{PPATH=triplex_chains_src_iso_asmtpl.prj},{CNSORDERNO2=700125300}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 11
HELP_VARIABLE
Company
Haberkorn
Description
Roller chains triplex DIN 8187
Bill of material
T48541
NAME
Name
Roller chain triplex 16 B-3 (1"x17,02mm)
Roller chain triplex 16 B-3 (1"x17,02mm)
ISO
16B-3
16B-3
CNSORDERNO
Order number
T48541
T48541
P
p
25.400
25.400
mm
PI
p
1"
1"
인치
B1
b1 min.
17.02
17.02
mm
D2
d2
8.28
8.28
mm
D1
d1 max.
15.88
15.88
mm
A2
a2 max.
99.9
99.9
mm
G
g max.
21.08
21.08
mm
E
e
31.88
31.88
mm
FB
min
160.0
160.0
KN
KG
q ?
7.65
7.65
kg/m
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청