slovenčina
English
F19297
Haberkorn
Driving elements
Racks, gears and conical gears
Conical gears
Spiral toothed
Powered by
CAD모델 선택
{haberkorn/driving_elements/racks_gears_conical_gears/conical_gears/conical_spiral_toothed_gears/conical_spiral_t_g_r1_1_mod_3_5.prj},{NB=F19297},{NAME=Conical spiral toothed gear module 3,5 Z20 1:1 S},{MODULE=3.5},{Z=20},{CNSORDERNO=F19297},{SD=L},{DE=74.2},{DP=70.0},{A=36.1},{F=15},{DN=55},{D1=15},{DM=59},{L=31.5},{LM=19.0},{KG=0.62},{DNX=60.000},{ANGLE=47.000},{ANGLE1=48.0},{ANGLE2=-20.0},{ANGLE3=16.0},{DEX=10.000},{RX=45.000},{WT=2.5},{CNSORDERNO2=461035021}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
Haberkorn
Description
Conical spiral toothed gears 1:1 module 3,5
Bill of material
F19297
NAME
Name
Conical spiral toothed gear module 3,5 Z20 1:1 S
Conical spiral toothed gear module 3,5 Z20 1:1 S
MODULE
Module
3.5
Z
Number of teeth
20
20
CNSORDERNO
Order number
F19297
F19297
SD
Spiral direction
L
L
DE
De
74.2
74.2
mm
DP
Dp
70.0
70.0
mm
A
36.1
36.1
mm
F
15
15
mm
DN
Dn
55
55
mm
D1
15
15
mm
DM
dm
59
59
mm
L
31.5
31.5
mm
LM
Lm
19.0
19.0
mm
KG
0.62
0.62
kg
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청