slovenčina
English
F19266
Haberkorn
Driving elements
Racks, gears and conical gears
Conical gears
Spiral toothed
Powered by
CAD모델 선택
{haberkorn/driving_elements/racks_gears_conical_gears/conical_gears/conical_spiral_toothed_gears/conical_spiral_t_g_r1_4_mod_2_5.prj},{NB=F19266},{NAME=Conical spiral toothed gear module 2,5 Z16 1:4},{MODULE=2.5},{Z=16},{CNSORDERNO=F19266},{SD=L},{DE=45.9},{DP=40},{A=31.0},{F=18},{DN=34},{D1=15},{DM=93},{L=29},{LM=12.2},{KG=0.20},{DNX=34.129},{ANGLE=76.000},{ANGLE1=45.0},{ANGLE2=-25.0},{ANGLE3=14.0},{DEX=6.000},{RX=35.000},{WT=2.3},{ANGLEX1=14.025},{CNSORDERNO2=464025016}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Haberkorn
Description
Conical spiral toothed gears 1:4 module 2,5
Bill of material
F19266
NAME
Name
Conical spiral toothed gear module 2,5 Z16 1:4
Conical spiral toothed gear module 2,5 Z16 1:4
MODULE
Module
2.5
Z
Number of teeth
16
16
CNSORDERNO
Order number
F19266
F19266
DE
De
45.9
45.9
mm
DP
Dp
40
40
mm
A
31.0
31.0
mm
F
18
mm
DN
Dn
34
34
mm
D1
15
15
mm
DM
dm
93
93
mm
L
29
mm
LM
Lm
12.2
12.2
mm
KG
0.20
0.20
kg
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Conical spiral toothed gears 1:3 module 4,5
Haberkorn
19.07.2021
Conical straight toothed gears type B 1:4 module 2,5
Haberkorn
19.07.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청