slovenčina
English
F19268
Haberkorn
Driving elements
Racks, gears and conical gears
Conical gears
Spiral toothed
Powered by
CAD모델 선택
{haberkorn/driving_elements/racks_gears_conical_gears/conical_gears/conical_spiral_toothed_gears/conical_spiral_t_g_r1_4_mod_3.prj},{NB=F19268},{NAME=Conical spiral toothed gear module 3 Z16 1:4},{MODULE=3},{Z=16},{CNSORDERNO=F19268},{SD=L},{DE=55.1},{DP=48},{A=32.1},{F=20},{DN=40},{D1=15},{DM=108},{L=30},{LM=11},{KG=0.31},{DNX=40.000},{ANGLE=76.000},{ANGLE1=45.0},{ANGLE2=-30.0},{ANGLE3=15.0},{DEX=7.700},{RX=40.000},{WT=2.7},{ANGLEX1=14.036},{CNSORDERNO2=464030016}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Haberkorn
Description
Conical spiral toothed gears 1:4 module 3
Bill of material
F19268
NAME
Name
Conical spiral toothed gear module 3 Z16 1:4
Conical spiral toothed gear module 3 Z16 1:4
MODULE
Module
3
Z
Number of teeth
16
16
CNSORDERNO
Order number
F19268
F19268
DE
De
55.1
55.1
mm
DP
Dp
48
48
mm
A
32.1
32.1
mm
F
20
mm
DN
Dn
40
40
mm
D1
15
15
mm
DM
dm
108
108
mm
L
30
30
mm
LM
Lm
11
11
mm
KG
0.31
0.31
kg
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청