slovenčina
English
N03291
Haberkorn
Driving elements
Racks, gears and conical gears
Conical gears
Straight toothed
Powered by
CAD모델 선택
{haberkorn/driving_elements/racks_gears_conical_gears/conical_gears/conical_straight_toothed_gears/conical_gears_type_a_r_1_2_mod1_5.prj},{NB=N03291},{NAME=Conical straight toothed gear type A module 1,5 Z16 1:2},{MODULE=1.5},{Z=16},{CNSORDERNO=N03291},{DE=26.7},{DP=24},{A=18.5},{F=8},{DN=21},{D1=10},{DM=34.9},{L=17.0},{LM=10.3},{KG=0.04},{ANGLE=26.565},{CNSORDERNO2=422015016}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Haberkorn
Description
Conical straight toothed gears type A 1:2 module 1,5
Bill of material
N03291
NAME
Name
Conical straight toothed gear type A module 1,5 Z16 1:2
Conical straight toothed gear type A module 1,5 Z16 1:2
MODULE
Module
1.5
Z
Number of teeth
16
16
CNSORDERNO
Order number
N03291
N03291
DE
De
26.7
26.7
mm
DP
Dp
24
24
mm
A
18.5
18.5
mm
F
8
mm
DN
Dn
21
21
mm
D1
10
10
mm
DM
dm
34.9
34.9
mm
L
17.0
17.0
mm
LM
Lm
10.3
10.3
mm
KG
0.04
0.04
kg
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청