slovenčina
English
F19187
Haberkorn
Driving elements
Racks, gears and conical gears
Conical gears
Straight toothed
Powered by
CAD모델 선택
{haberkorn/driving_elements/racks_gears_conical_gears/conical_gears/conical_straight_toothed_gears/conical_gears_type_a_r_1_3_mod3_5.prj},{NB=F19187},{NAME=Conical straight toothed gear type A module 3,5 Z16 1:3},{MODULE=3.5},{Z=16},{CNSORDERNO=F19187},{DE=62.6},{DP=56},{A=36.5},{F=22},{DN=48},{D1=15},{DM=98.8},{L=34},{LM=13.4},{KG=0.45},{ANGLE=18.435},{CNSORDERNO2=423035016}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Haberkorn
Description
Conical straight toothed gears type A 1:3 module 3.5
Bill of material
F19187
NAME
Name
Conical straight toothed gear type A module 3,5 Z16 1:3
Conical straight toothed gear type A module 3,5 Z16 1:3
MODULE
Module
3.5
Z
Number of teeth
16
16
CNSORDERNO
Order number
F19187
F19187
DE
De
62.6
62.6
mm
DP
Dp
56
56
mm
A
36.5
36.5
mm
F
22
mm
DN
Dn
48
48
mm
D1
15
15
mm
DM
dm
98.8
98.8
mm
L
34
34
mm
LM
Lm
13.4
13.4
mm
KG
0.45
0.45
kg
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청