slovenčina
English
F19217
Haberkorn
Driving elements
Racks, gears and conical gears
Conical gears
Straight toothed
Powered by
CAD모델 선택
{haberkorn/driving_elements/racks_gears_conical_gears/conical_gears/conical_straight_toothed_gears/conical_gears_type_a_r_1_4_mod4.prj},{NB=F19217},{NAME=Conical straight toothed gear type A module 4 Z16 1:4},{MODULE=4},{Z=16},{CNSORDERNO=F19217},{DE=71.7},{DP=64},{A=50},{F=30},{DN=50},{D1=20},{DM=148.2},{L=48},{LM=18.5},{KG=0.75},{ANGLE=14.036},{CNSORDERNO2=424040016}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Haberkorn
Description
Conical straight toothed gears type A 1:4 module 4
Bill of material
F19217
NAME
Name
Conical straight toothed gear type A module 4 Z16 1:4
Conical straight toothed gear type A module 4 Z16 1:4
MODULE
Module
4
Z
Number of teeth
16
16
CNSORDERNO
Order number
F19217
F19217
DE
De
71.7
71.7
mm
DP
Dp
64
64
mm
A
50
50
mm
F
30
mm
DN
Dn
50
50
mm
D1
20
mm
DM
dm
148.2
148.2
mm
L
48
48
mm
LM
Lm
18.5
18.5
mm
KG
0.75
0.75
kg
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청