Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 10
HELP_VARIABLE
Company
Haberkorn
Description
Taper bushes Taper Lock 4535
Bill of material
T35983
NAME
Name
D
Hole diameter (d)
mm
CNSORDERNO
Order number
B
mm
T2
mm
KG
kg
D1
Larger diameter (D1)
162 mm
L
Length
89 mm
SCREW
Screw
3/4''
CDS
Tightening torque
192 Nm
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型